Fabricante de batatas fritas reduz tempo de parada não programada e reduz os custos de manutenção com os rolamentos para fritadeira da SKF

O desafio

Um produtor de batatas fritas estavam enfrentando falhas frequentes de uma unidade de rolamento no mancal, sendo que cada reposição do rolamento durava menos de 6 mil horas. A posição do rolamento da pá dentro da fritadeira, localizada logo acima do nível de óleo, era constantemente exposta a respingos e vapores de óleo.

A cada seis a oito dias, a fritadeira era desligada, o óleo processado era drenado e substituído por uma solução cáustica. O conteúdo era fervido por várias horas. Isso removia a graxa do interior das unidades de rolamento. Antes de iniciar o processo, cada posição de rolamento precisava ser relubrificada.

A solução SKF

O fabricante de lanches mudou para os rolamentos para fritadeiras da SKF, permitindo que o cozimento a óleo atuasse como o lubrificante do rolamento.

Os resultados

Os inovadores rolamentos de fritadeira da SKF não exigiam manutenção e atendiam aos requisitos de materiais para a produção de alimentos e bebidas, em termos de resistência à corrosão. Como resultado, o fabricante aumentou em mais que o dobro a vida útil do rolamento, e obteve mais de 16 mil horas de desempenho confiável
sem paradas não programadas.

Resumo de mais de dois anos:
  • Eliminação de tempo de parada não programada (16 mil horas de funcionamento, 24 horas por dia/7dias por semana): € 8.000
  • Economia em peças e mão de obra: € 400
  • Retorno sobre o investimento: oito meses
Nota: Todos os valores foram arredondados e se baseiam em estimativas do cliente. A economia de custos de sua empresa podem variar.
SKF logo