Planta de vegetais em conserva reduz custos operacionais com o sistema de lubrificação de injeção de graxa da SKF

O desafio

Um operador de um processo de envasilhamento de vegetais estava enfrentando tempo de parada não programado nos esterilizadores horizontal e contínuo. O operador sabia que a falta de lubrificação dos pinos da corrente estava causando
problemas mecânicos. No entanto, paradas de produção não eram possíveis durante a temporada de pico. Quando os problemas referentes a lubrificação causaram paradas, o operador perdeu produtividade, e teve altos custos de manutenção e substituição de corrente.

A solução SKF

A SKF recomendou a instalação do sistema de lubrificação de injeção de graxa, personalizado para cada tipo de corrente nas linhas de esterilizadores. Um contrato de manutenção para a condição do sistema e das correntes também foi desenvolvido para proporcionar monitoramento contínuo e manutenção preditiva.

Resultado

O operador obteve economia na mão de obra anteriormente necessária para a lubrificação manual, redução no tempo de parada não programada, diminuição no desgaste da corrente e economia nos custos de instalação e substituição de corrente. Com o sistema de lubrificação de injeção de graxa SKF, as correntes possuem uma vida útil mais longa de 12 a 15 anos, em comparação com 6 a 7 anos com sistemas convencionais.

Resumo:
  • Economia com a redução da frequência de reposição da corrente/ano (maior vida útil, de 7 anos a 14 anos): €9 700
  • Economia em peças e mão de obra/ano: €7 200
  • Economia total (excluindo a economia na eliminação de tempo de parada não programada): €16 900
Nota: Todos os valores foram arredondados e se baseiam em estimativas do cliente. As economias de custo de sua empresa podem variar.
SKF logo