Fabricante de wafer reduz custos de manutenção e aumenta a produtividade com unidades de fornos de wafer da SKF

O desafio

Um grande fabricante de wafer estava paralisando o processo a cada 16 semanas para relubrificar os rolamentos rígidos de esferas do forno com uma graxa cara apropriada para alimentos. 26 horas por ano foram perdidas em paradas de máquina. A produção também foi afetada pelos limites de temperatura da graxa do rolamento, que não permite maiores temperaturas de processamento e maior velocidade de produção do forno. Os resultados foram altos custos de manutenção, produtividade menor do que a desejada e menor rentabilidade.

A solução SKF

A SKF ofereceu uma solução que eliminou a necessidade de graxa e ofereceu o potencial para aumentar a capacidade de produção. Foi realizado o upgrade do forno com a instalação das unidades de rolamento para forno de wafer de alta temperatura da SKF. As unidades não exigem lubrificação e têm a capacidade de funcionar em temperaturas mais elevadas do que
rolamentos lubrificados convencionais.

Os resultados

O upgrade para a unidade da SKF permitiu que o fabricante aumentasse as taxas de produção e eliminasse oito dias de parada ao ano referente a serviços de manutenção nas rodas transportadoras e nas posições dos rolos superiores.

Resumo de mais de seis anos:
  • Valor do aumento de produtividade através do aumento na capacidade de produção do forno: € 30.000
  • Economia através da eliminação da relubrificação (materiais e mão de obra): € 80.000
  • Aumento de produção devido à eliminação da manutenção: € 18.000
  • Economia total: € 128.000
Nota: Todos os valores foram arredondados e se baseiam em estimativas do cliente. A economia nos custos da sua empresa podem variar.
SKF logo