Otimização e gestão de peças sobressalentes

Rolamentos armazenados
O programa de gestão e otimização de peças sobressalentes da SKF pode ajudar as fábricas a reduzir os custos com inventário e o risco de não ter uma peça em estoque quando ela for necessária. Ao oferecer uma base justificável para ter em estoque um determinado item, além de correlacionar níveis de peças sobressalentes à criticalidade dos ativos, a SKF pode ajudá-lo a reduzir os custos com compras, suprimento e inventário e, ao mesmo tempo, manter um inventário otimizado de peças sobressalentes.

Para atingir o mínimo em propriedade de ativos com o mínimo de risco, a SKF oferece consulta e programas estruturados para ajudá-lo a atingir análise consistente, níveis de inventário apropriados e uma trilha de referência auditável:
  • Custos de inventário reduzidos
  • Probabilidade de saídas de estoque reduzida
  • Vinculação dos níveis de peças sobressalentes com a criticalidade dos ativos
  • Embasamento justificado para inventário
  • TCO (Total Cost of Ownership, ou custo total de propriedade) considerado no gerenciamento da cadeia de suprimento
  • Melhores condições das peças sobressalentes
SKF logo