Cilindros elétricos SKF CASM

Corte a demanda de ar comprimido e o consumo de energia

Linha CASM
Capazes de oferecer movimentos lineares rápidos e potentes, os cilindros elétricos CASM SKF oferecem uma alternativa robusta e que economiza energia para sistemas pneumáticos. O conceito modular CASM permite fácil conexão a motores e sistemas de controle. O nível de protação IP54S é fornecido como resultado de um sistema de vedação eficiente, de materiais de alta qualidade e de montagem de precisão. Devido a um número reduzido de componentes, o sistema é mais econômico do que os sistemas hidráulicos e pneumáticos. As vantagens incluem:
  • Economia de energia de até 90%, no caso de uma substituição de um sistema pneumático por um sistema totalmente acionado eletricamente
  • Menos riscos de contaminação devido à alta classificação IP
  • O projeto compacto oferece facilidade de manutenção
  • Menos componentes podem levar a uma redução de inventário e a menos complexidade de manutenção
  • Os atuadores CASM com alta estabilidade de processo são controlados por software, o que proporciona sincronização e posicionamento precisos
  • Totalmente intercambiáveis com sistema pneumático devido a norma de dimensões padrão ISO
SKF logo