Sistema de lubrificação a seco SKF para esteiras rolantes

Reduza o desperdício, os riscos à segurança, parada de máquina e a manutenção

Lubrificação a seco
O sistema de lubrificação a seco SKF para esteiras rolantes é flexível e completamente automatizado, aplicando uma pequena quantidade de filme de lubrificante seco SKF (com certificação NSF H1) nas correntes e nas guias da esteira rolante.

Oferta BeyondZero

Para a SKF, a sustentabilidade em alimentos e bebidas significa trazer novas tecnologias, serviços e ofertas com vantagens ambientais e valor comercial aprimorados, ao mesmo tempo que são atendidos os requisitos de segurança do setor.

Para o sistema de lubrificação a seco para esteiras rolantes de topo plano, isso se aplica conforme segue:


Segurança
• Segurança alimentar: melhor eliminação de bactérias, menos umidade nas embalagens
• Segurança pessoal: menos riscos de deslizamento


Valor do negócio
• Custo total de propriedade: economia de água, lubrificante, custos de limpeza
• Eficiência da linha: menos paradas não planejadas da produção


Benefícios ambientais
• Economia de água
• Redução de efluentes: menos lubrificante solúvel em efluentes


Sistema de lubrificação a seco SKF

SKF logo