Caldeiras

Uma caldeira é um recipiente com água que transforma uma fonte de combustível em vapor, que é enviado por uma tubulação até o ponto onde pode ser usado para a produção de equipamentos esterilizados ou para fornecer calor para limpeza a vapor. A energia despendida pelo vapor é suficiente para convertê-lo de volta em água. Quando 100% do vapor produzido é devolvido para ser reutilizado, o sistema é chamado de sistema fechado. Um sistema que não retorna a condensação é chamado de sistema aberto 
Características
  • Queimadores a gás de condensação econômicos
  • Água pré-aquecida usando energia fotovoltaica ou geotérmica
  • Bombas circulantes de energia fotovoltaica
  • Localizadas interna e externamente




SKF logo