Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas para motores elétricos de secadoras

Dois rolamentos rígidos de esferas são montados para apoiar o eixo do motor. Tipicamente, os rolamentos possuem proteções metálicas. A folga radial interna é normalmente padrão, exceto quando surgem necessidades técnicas especiais.

A escolha do lubrificante depende dos requisitos da aplicação quanto a ruído e temperatura.

Os especialistas de aplicação da SKF podem recomendar as opções mais apropriadas, dependendo dos requisitos de projeto.

SKF logo