Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas para movimento do rotor

O rotor do motor universal é apoiado por dois rolamentos rígidos de uma carreira de esferas.

Para garantir uma boa proteção contra a entrada de poeira e outras partículas durante a limpeza, os rolamentos precisam ser dotados de vedações de borracha com contato. A folga radial interna é otimizada de acordo com o projeto da máquina e para conseguir um bom compromisso entre ruído e elevação de temperatura. Os rolamentos são carregados com a quantidade otimizada da graxa apropriada para garantir uma boa lubrificação pela vida útil da máquina.
SKF logo