Refrigeradores e freezers

Refrigeradores e freezers são eletrodomésticos comuns. O primeiro consiste em um compartimento termicamente isolado e que tem uma bomba com aquecimento que transfere o calor de dentro da geladeira para o ambiente externo, de forma que seu interior é refrigerado a uma temperatura abaixo da temperatura ambiente. A faixa de temperaturas ideal para armazenamento de perecíveis é de 3 a 5 °C.
Freezers também são usados na indústria e no comércio e mantêm as temperaturas de -23 a -18 °C. Freezers domésticos podem ser incluídos como compartimentos separados em um refrigerador ou ser um eletrodoméstico separado.
SKF logo