Condicionamento de ar

Os condicionadores de ar podem ser divididos em duas categorias:


Condicionadores de ar de janela e portáteis

O processo de condicionamento é auxiliado por dois ventiladores (um para o circuito frio e outro para o circuito quente) que aumentam a eficiência do sistema. Eles costumam ser colocados em quartos de dormir ou salas de espera, portanto, um baixo nível de ruído é essencial.


Condicionadores de ar tipo Split

Estes são utilizados para condicionamento de ar em casas e apartamentos. O circuito quente (unidade condensadora) é separado do circuito frio, que normalmente é colocado em um processador de ar dentro da casa. O sistema de processamento do ar costuma ser colocado no porão ou em um cômodo dedicado. O requisito de baixo ruído neste caso é menos exigente. A unidade condensadora é colocada fora do edifício. Por essa razão, a unidade e todos os componentes devem ser resistentes às intempéries.

Os motores de janela, ventiladores de condensadores e motores de ventoinhas são normalmente motores de indução monofásicos (de capacitor permanente ou de polos sombreados)

Soluções

SKF logo