Aspiradores de pó secos

Motores universais costumam ser utilizados para acionar o ventilador que produz a sucção de ar.

Eles são apoiados por dois rolamentos rígidos de uma carreira de esferas pequenos, normalmente com proteções metálicas. As proteções são desenvolvidas com um labirinto especial para melhorar a capacidade de vedação. A folga radial interna é otimizada para satisfazer as necessidades de alta velocidade e baixa vibração. A lubrificação consiste em uma graxa que pode satisfazer os requisitos rígidos de alta velocidade e alta temperatura. Para melhorar a eficiência da vedação, podem-se utilizar defletores, que são integrados ao anel interno. Essa resistência melhorada à entrada de poeira é obtida sem afetar a classificação de velocidade do rolamento.

Para velocidades muito altas, um projeto especial é necessário. Isso irá depender da especificação necessária, podendo incluir conjuntos de esferas personalizados, juntamente com um diâmetro efetivo reduzido para diminuir as elevadas forças centrífugas envolvidas.

Entre em contato com o seu especialista de aplicação da SKF para obter mais informações. A SKF terá prazer em recomendar a solução mais apropriada para os requisitos do projeto.

Soluções

SKF logo