Aspiradores de pó

Os fabricantes de aspiradores de pó estão sempre desenvolvendo aparelhos de maior eficiência, mais compactos e de maior valor agregado de acordo com as necessidades dos consumidores. Para enfrentar esse desafio, os fabricantes pesquisaram maneiras de:

  • aumentar a sucção através de maior potência do motor
  • lançar motores de velocidades mais altas (acima de 50.000 rpm)
  • melhorar a circulação do ar, proporcionando maior eficiência de ventilação e máquinas mais compactas
  • reduzir os níveis de ruído
  • avaliar maneiras de reduzir o consumo de energia
  • reduzir a quantidade e o peso dos componentes, para que as máquinas sejam mais leves e mais versáteis em sua utilização
  • melhorar os sistemas de filtragem para combater a preocupação crescente com os portadores de alergias

O efeito da exigência de maior potência tem sido um aumento de temperatura (acima de 110 ° C). O torque de atrito, portanto, precisa ser o mais baixo possível.

Aplicações

SKF logo