Aspiradores de líquidos

O principal requisito para esse tipo de aspirador é garantir segurança para o usuário contra choques elétricos caso o motor falhe.

Os rolamentos da SKF são desenvolvidos para otimizar o desempenho nessa aplicação. Dois rolamentos rígidos de esferas apoiam o eixo do motor. A folga radial interna depende dos requisitos do projeto quanto a velocidade e temperatura de funcionamento. Os rolamentos são normalmente dotados de vedações de borracha de contato pesado incorporando uma peça de inserção em aço. As gaiolas são feitas de plástico reforçado com fibra de vidro.

A lubrificação normalmente consiste em graxa especial desenvolvida para um ótimo desempenho em alta velocidade e temperatura, além de uma boa resistência a contaminação e condensação.


Soluções

SKF logo