Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas para ventiladores

Condicionadores de ar de janelas e portáteis exigem características de funcionamento silencioso. A SKF pode oferecer rolamentos rígidos de esferas com alta precisão de giro e tolerâncias de furo especiais caso o projeto exija. O uso de graxas especiais para lubrificação proporciona bom desempenho quanto ao ruído e ao amortecimento de vibrações. A folga radial interna é escolhida especialmente para satisfazer os requisitos de funcionamento silencioso. Os rolamentos normalmente são fornecidos com placas de proteção metálica, mas para aplicações especiais podem ser zincados. Se necessário, gaiolas de poliamida reforçadas com fibra de vidro podem ser oferecidas.
SKF logo