Eixo horizontal - máquinas de lavar com carregamento frontal

Normalmente, o tambor é apoiado por dois

Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas SKF

Os rolamentos de esferas normalmente utilizados possuem proteções metálicas e uma folga radial interna que depende do ajuste de pressão necessário e do material do mancal. Para lavadoras de alta velocidade (acima de 1.000 rpm), graxas especiais com aditivos para pressões extremas são utilizadas para suportar as vibrações e as cargas desbalanceadas maiores. O rolamento mais próximo ao tambor é normalmente protegido contra água/umidade por uma vedação estática e dinâmica. A SKF pode fornecer uma ampla gama de vedações estáticas e dinâmicas. Vedações especiais podem ser fabricadas com base nos requisitos do projeto.

Os especialistas de aplicação da SKF terão prazer em oferecer a solução certa para as necessidades da sua aplicação.

Soluções

SKF logo