Aranha

Em toda máquina de lavar de eixo horizontal e carregamento frontal com tanque de aço inoxidável, há uma aranha. Para máquinas de lavar de carga pesada e alto nível, a SKF desenvolveu um sistema exclusivo que compreende, em uma só unidade, todo o conjunto de suporte, incluindo rolamento, vedação engraxada e suporte do motor, fornecido para o cliente.

Vantagens:

  • Rigidez
  • Compactabilidade
  • Alta capacidade de carga.
  • Exclusão de água
  • Um único fornecedor de um subsistema
  • Uma única operação de montagem

Aranha da máquina de lavar de carregamento frontal

SKF logo