Eixo horizontal - máquinas de lavar com carregamento pela parte superior

O tambor é apoiado em ambos os lados, normalmente com rolamentos rígidos de uma carreira de esferas. A carga desbalanceada é centralizada entre os dois rolamentos de apoio, de maneira que a velocidade máxima do tambor não é tão crítica quanto no caso do projeto de carregamento frontal. Isso significa que, para o mesmo tamanho de carga e velocidade, os rolamentos utilizados no projeto de carregamento no topo são normalmente menores que os utilizados em aplicações de carregamento frontal.

Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas SKF

Os rolamentos de esferas normalmente utilizados possuem proteções metálicas e folga radial interna normal. Os rolamentos são lubrificados para a vida com graxa com as seguintes propriedades:

  • Capacidades de amortecimento e redução de ruído
  • Vida longa em temperaturas médias
  • Boa resistência à corrosão e à umidade

Solução de vedação compacta

Nesse tipo de máquina, os rolamentos utilizados precisam ser protegidos contra água/umidade por uma vedação estática e dinâmica. A SKF pode fornecer uma ampla linha padrão de vedações estáticas e dinâmicas. Vedações especiais podem ser fabricadas com base nos requisitos do projeto.

Posição certa do tambor

No final do ciclo de lavagem, o tambor precisa ser posicionado de acordo com a porta, em cima, para proporcionar uma remoção fácil e eficaz da roupa. Esse requisito de posicionamento especial pode ser conseguido com um novo tipo de unidade de rolamento sensorizado SKF. Essa unidade pode oferecer controle de velocidade e rotação como características adicionais. Produtos personalizados podem ser desenvolvidos de acordo com as especificações necessárias.

Soluções

SKF logo