Máquinas de lavar

Requisitos e condições operacionais

Os avanços tecnológicos e as recentes exigências ambientais levaram os fabricantes a concentrar seus esforços no aperfeiçoamento da eficiência de lavagem e enxágue, enquanto reduzem o consumo de energia e água. Os regulamentos relativos a eletrodomésticos são uma preocupação em cada país. A Comunidade Europeia e as Agências Federais dos EUA (FTC) estabeleceram regulamentos de consumo de energia com iniciativas de etiquetagem. Etiquetas são colocadas em cada eletrodoméstico para ajudar os consumidores em suas decisões de compra. Esses regulamentos levam em consideração a eficiência energética, o nível de ruído e a vida útil.

Além das características normais que procuramos em uma lavadora, como uma vida operacional longa e componentes que não enferrujam (aço inoxidável, plástico e outros materiais para o tambor e a cuba), existem agora novos desenvolvimentos:

  • velocidades cada vez maiores no ciclo de centrifugação (1.600 rpm ou mais) para aumentar a remoção de água das roupas
  • Sistemas eletrônicos de gerenciamento de energia que regulam o consumo de água de acordo com a carga de roupa
  • Sistemas que podem controlar eletronicamente a velocidade, a posição e a rotação do tambor
  • Redução no tamanho da máquina e funcionamento silencioso, o que proporciona flexibilidade de posicionamento na instalação

Diferentes soluções de projetos são propostas pelos fabricantes de máquinas de lavar:

  • Eixo horizontal - máquinas de lavar com carregamento frontal  
  • Eixo horizontal - máquinas de lavar com carregamento pela parte superior
  • Eixo vertical - máquinas de lavar com carrgamento pela parte superior

Máquinas de lavar

Aplicações

SKF logo