Eixo vertical - máquinas de lavar com carregamento pela parte superior

Em máquinas de lavar com eixo horizontal, os rolamentos são submetidos a momentos de inclinação radial, enquanto em máquinas de lavar com eixo vertical, a natureza da carga é predominantemente axial. Além disso, em máquinas de lavar com eixo horizontal, o tambor (e, portanto, os rolamentos de apoio em questão) gira durante os ciclos de lavagem e centrifugação. Para máquinas de lavar com eixo vertical, o tambor fica estacionário durante o ciclo de lavagem (somente o agitador fica em movimento) e gira durante as operações de centrifugação.

Solução em vedação

A SKF pode fornecer uma ampla gama de vedações estáticas e dinâmicas. Vedações especiais podem ser fabricadas com base nos requisitos do projeto.

Soluções

SKF logo