Vedação de rolamento magnetizado

Baixo custo para uma solução integrada (rolamento + Saída magnética + Função de vedação), em relação à dimensão axial e radial padrão de um rolamento padrão.


Informações exatas:
  • Número de revoluções
  • Velocidade
  • Direção de rotação
  • Contagem/posição relativa
  • Aceleração ou desaceleração

Duas funções em uma única solução (vedação + saída magnética), utilizando a própria geometria do rolamento. Possibilidade de manter a mesma linha de compostos de hoje em aplicações diferentes


O anel de impulso magnetizado composto é fixado ao anel interno ou externo do rolamento. Dependendo do tamanho do rolamento, ele é dividido em um determinado número de polos norte e sul. Nesse caso, o cliente tem a possibilidade de usar a solução de acordo com a aplicação final.

SKF logo