Arranjos possíveis

Duas soluções podem ser propostas para a máquina de lavar com eixo vertical:

  • dois rolamentos rígidos de esferas
  • um rolamento rígido de esferas colocado próximo da polia e 2 a 3 rolamentos de rolos de agulhas no corpo do agitador

Os rolamentos de esferas normalmente utilizados possuem vedações de contato pesados para evitar a entrada de contaminantes do ambiente externo. Folgas radiais internas maiores que o normal são sugeridas para compensar o ajuste de pressão apertado do anel externo do rolamento dentro do mancal. A aplicação costuma exigir graxas com capacidade para altas temperaturas.

SKF logo