Unidade de suporte de tambor SKF - carregamento frontal

Uma unidade de suporte de tambor da SKF de eixo horizontal tem os seguintes requisitos:

  • Velocidade de centrifugação = 1.600 rpm
  • (C/P) = 2,5 (carga muito pesada)
  • Temperatura operacional = 90°C

A unidade patenteada desenvolvida pela SKF integra o cubo de ferro fundido, os dois rolamentos de apoio e a vedação com lâmina.


Vantagens

  • Solução integrada
  • Custo reduzido do processo de montagem
  • O sistema antiderrapagem evita a rotação do rolamento dentro de seu próprio mancal
  • A solução é robusta e confiável, sendo oferecida pelo mesmo fornecedor

Unidades de tambor SKF

SKF logo