Unidade de carregamento pelo topo para máquinas de lavar

Uma máquina de lavar top load precisa satisfazer os seguintes requisitos:

  • Velocidade de centrifugação = 1.400 rpm
  • (C/P) = 6 (carga média-pesada)
  • Temperatura operacional = 90°C

A unidade patenteada desenvolvida pela SKF integra cubo plástico, os rolamentos de apoio, a vedação com lâmina e a graxa.


Vantagens

  • Solução integrada
  • Custo reduzido do processo de montagem
  • A solução é robusta e confiável, sendo oferecida pelo mesmo fornecedor
SKF logo