Vedação com lâmina

A vedação com lâmina é obtida em material de baixo atrito.

A geometria do retentor de exclusão de água (com onda) proporciona alto desempenho e alta durabilidade ao mesmo tempo. Esse projeto especial, aliado ao material de borracha de baixo atrito, reduz em 10% o torque de atrito e o consumo de energia durante o ciclo de lavagem normal e reduz em 20% o torque de atrito e o consumo de energia durante o ciclo de centrifugação.
SKF logo