Vedação axial de borracha para o tambor

A vedação axial de material emborrachado permite reduzir o número de componentes e os espaços axiais; facilita em muito a operação de montagem. A flexibilidade da borracha possibilita utilizar geometrias diferentes para redução do espaço. O projeto do lábio axial é capaz de absorver desalinhamentos e desvios axiais.

A borracha para esse tipo de aplicação é de baixo atrito.

Esse projeto especial, aliado ao material de borracha de baixo atrito, reduz em 45% o torque de atrito e o consumo de energia durante o ciclo de lavagem normal e reduz em 50% o torque de atrito e o consumo de energia durante o ciclo de centrifugação, em comparação com a solução radial.

SKF logo