Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas para tambores de secadoras de roupa

A maior eficiência das secadoras de roupa foi desenvolvida, devido à maior atenção dada à poluição ambiental. A eficiência de uma secadora é determinada por um coeficiente de "fator de energia" que mede o kg de roupa por quilowatt-hora de eletricidade. O conceito operacional consiste em um tambor rotativo (50/100 rpm) com um fluxo de ar aquecido movimentando-se sobre as roupas. Os dois tipos de secadora fornecem energia de maneiras diferentes:

  • as secadoras elétricas possuem elementos aquecedores
  • as secadoras a gás utilizam um queimador de gás

Ambos os tipos de secadoras estão sujeitos aos requisitos de funcionamento silencioso e de alta eficiência com uma expectativa de vida útil longa. Um pequeno motor elétrico (normalmente um motor de indução monofásico) aciona um tambor enquanto um ventilador supre o ar quente que atravessa as roupas.


Uma solução completa

A SKF pode fornecer rolamentos para o eixo do motor elétrico pequeno, para o suporte do tambor e para o eixo do ventilador.
SKF logo