Soluções do setor

Rentabilidade através da confiabilidade

Cada setor tem seus desafios exclusivos, mas praticamente todos os setores compartilham os objetivos de maior tempo de funcionamento da máquina, manutenção reduzida, segurança aprimorada, economia de energia e baixo custo total de propriedade. Com conhecimento em uma ampla gama de disciplinas e décadas de experiência como parceira técnica tanto dos fabricantes de equipamentos quanto dos usuários finais na maior parte dos setores, a SKF entrega não apenas produtos, mas soluções totalmente integradas que ajudam nossos clientes a atingir seus objetivos.

Otimização do ciclo de vida dos ativos

A estreita cooperação com os fabricantes de equipamentos e com os usuários finais industriais oferece à SKF um entendimento exclusivo da interação entre os componentes dos ativos e os processos industriais. Atualmente, estamos aproveitando esse conhecimento para oferecer valor em todas as etapas do ciclo de vida de um ativo. A Gestão de Ciclo de Vida SKF é nossa abordagem comprovada na otimização do projeto e da operação do equipamento durante todo o ciclo de vida útil do serviço. Comprovadamente eficazes em nossas fábricas no mundo inteiro, as soluções SKF também estão se mostrando valiosas para clientes da SKF ao redor do mundo.
SKF logo