Ventiladores industriais

Os desafios da circulação

shutterstock_3465803.jpg
Os rolamentos de ventiladores industriais operam em altas velocidades e com cargas radiais relativamente leves. Eles também podem operar em temperaturas extremas, tanto altas quanto baixas, e também em locais inacessíveis. Com frequência, o fluxo de ar é usado para transportar material. Com o tempo, os materiais se acumulam na hélice, causando desbalanceamento e, eventualmente, disponibilidade do ventilador e vida útil reduzidas.


A SKF pode ajudar

Esses desafios operacionais resultam em demandas de alto desempenho nas soluções de rolamento de ventilador. A SKF pode lidar com isso. Com base na experiência extensiva e original, a SKF desenvolveu uma linha de soluções para ventiladores industriais e sistemas de climatização. Essas soluções ajudam a melhorar a relação custo-benefício e proporcionar uma operação livre de problemas.
SKF logo