Rolamentos Y SKF

Operação praticamente sem manutenção

Os rolamentos Y SKF oferecem desempenho praticamente sem manutenção em unidades de tratamento de ar. Em aplicações em que a relubrificação não é necessária, os rolamentos Y SKF podem ser montados em um anel de borracha – um benefício nas aplicações de ventiladores.

O anel de borracha é situado entre o anel externo do rolamento e o mancal para amortecer vibrações e ruído. Uma solução com melhor relação custo-benefício para mancais bipartidos de ferro fundido, o anel de borracha permite o deslocamento leve dos rolamentos em seus mancais para acomodar pequenos alongamentos ou desalinhamentos do eixo.
SKF logo