Unidades de rolamento Y YSA
Otimize o desempenho dos rolamentos de tratamento de ar
A unidade de rolamento Y YSA foi desenvolvida para fixação concêntrica, utilizando uma bucha de fixação padrão. O travamento por bucha de fixação permite que o rolamento trabalhe em velocidade mais alta, funcione mais suavemente e possa ser utilizado, mesmo quando a direção de rotação é alternada.O poder da fixação axial é muito maior com a fixação por bucha do que com parafusos de fixação ou fixação excêntrica. Ela também reduz o risco de falha no rolamento causada por vibrações e afrouxamento de parafusos. A unidade de rolamento Y YSA proporciona uma força de retenção axial maior e total suporte de carga sob a zona de carregamento do rolamento. As vantagens incluem:
- Menos problemas de balanceamento
- Níveis de vibração e ruído reduzidos
- Redução do risco de falhas
- Custo reduzido, uma vez que é possível usar eixos padrões