Ventiladores de alto desempenho com lubrificação com óleo ou por óleo circulante

Soluções de eixo total SKF

SKF SYSTEM 24 no eixo de ventilador
Os ventiladores industriais de alto desempenho trabalham em altas velocidades de rotação, às vezes em ambientes de alta temperatura. Sob essas condições, costuma-se utilizar óleo como lubrificante. A lubrificação com óleo garante uma temperatura operacional mais baixa do rolamento e também estende os intervalos de relubrificação.

Para aplicações que trabalham em alta temperatura, um sistema de óleo circulante é uma maneira muito eficiente de lubrificar os rolamentos e dissipar o calor. A SKF oferece várias soluções de eixo total para ventiladores de alto desempenho, lubrificados com banho de óleo ou óleo circulante, que podem aumentar a eficiência do ventilador.

Ventiladores de alto desempenho com lubrificação com óleo ou por óleo circulante

SKF logo