Rolamentos INSOCOAT

Correntes elétricas parasitas podem causar falhas nos ventiladores

Em um ventilador com velocidade variável usando inversores de frequência, correntes elétricas parasitas frequentemente passam pelos rolamentos. Os danos podem ser graves, o que acabará causando falhas prematuras nos rolamentos e quebras do ventilador.

INSOCOAT

Previne falhas nos rolamentos decorrentes de descargas superficiais em motores e geradores elétricos

Rolamentos INSOCOAT
Muitas falhas em rolamentos de motores e geradores elétricos são causadas por descargas superficiais, ou seja, a passagem de corrente elétrica através das áreas de contato dos rolamentos, incluindo o mancal, os anéis interno e externo, os elementos rolantes e o eixo. 

Embora não seja sempre fácil de detectar, o dano causado por essa descarga pode ser significativo. Esferas desgastadas ou danificadas, derretimento localizado das pistas e destruição da graxa podem levar a vibração e barulho, o que, por sua vez, levam a uma vida útil menor do rolamento, interrupções não planejadas e paradas de máquina dispendiosas. Os rolamentos INSOCOAT apresentam um revestimento especial no anel externo que evita danos decorrentes de descargas superficiais.

A tecnologia de revestimento oferece excelente proteção

Os rolamentos INSOCOAT são isolados e podem ser adaptados para substituir rolamentos não isolados. Utilizando a tecnologia de pulverização de plasma, o exterior do anel externo é revestido com uma fina camada de óxido de alumínio. Essa camada extremamente aderente e fina de espessura uniforme ainda é tratada para se tornar praticamente impenetrável. Com apenas 100 micra de espessura, a camada isolante do rolamento INSOCOAT pode suportar 1.000 volts.

Um rolamento INSOCOAT é robusto e pode ser manipulado como um rolamento não isolado normal. Ele também é resistente o suficiente para manter sua resistência elétrica em ambientes úmidos e para proteger o aço subjacente contra a corrosão. O isolamento tolera calor e não é danificado por lubrificantes.
SKF logo