Sistema de rolamentos autocompensadores SKF: lubrificação a óleo

Melhor solução atual para desalinhamento de eixos

Posições de rolamentos separadas – de preferência rolamentos autocompensadores para lidar com o desalinhamento de eixos – oferecem a solução mais econômica de rolamentos para eixos de ventiladores. No passado, a única maneira de suportar a expansão axial do eixo era permitir que o rolamento na posição livre deslizasse no mancal.

Atualmente, o sistema de rolamentos autocompensadores SKF oferece uma solução muito melhor. Incorporando um rolamento autocompensador de rolos Explorer SKF na posição fixa e um rolamento de rolos toroidais CARB® na posição livre, este sistema acomoda desalinhamento. O rolamento CARB lida com o alongamento do eixo praticamente sem atrito.

Mancais SONL para lubrificação com óleo

Ao usar o sistema de rolamentos autocompensadores SKF para aplicações de rolamentos para eixos de ventiladores lubrificados com óleo, recomendamos nossos mancais de rolamento padrão da série SONL. Os mancais SONL foram desenvolvidos principalmente para lubrificação por banho de óleo, mas também podem ser utilizados com lubrificação por óleo circulante. A combinação do sistema de rolamentos autocompensadores SKF com os mancais SONL oferece diversos benefícios:
  • Velocidades mais altas e intervalos de lubrificação estendidos, resultando em menor geração de calor no sistema de rolamentos
  • Consumo de energia reduzido para máxima pressão e fluxo de ar
  • Vida útil do rolamento estendida
  • Maior confiabilidade

SKF logo