Serviços de atualização de ventiladores SKF

As metas de produtividade estão fadando seus ventiladores ao fracasso?

Para atender a novas metas ambiciosas de produtividade, muitos setores estão forçando os equipamentos aos limites operacionais, inclusive ventiladores e exaustores. Mas velocidades rotacionais mais altas significam temperaturas operacionais mais altas, decorrendo em mais falhas nos rolamentos dos ventiladores, paradas de máquina dispendiosas para consertos e perda de produtividade.

Evite problemas de confiabilidade com os serviços de atualização de ventiladores SKF

Com o objetivo de aumentar o desempenho dos ventiladores e, ao mesmo tempo, reduzir a manutenção e as paradas de máquina, os serviços de atualização dos ventiladores SKF lidam com questões relacionadas a calor para ventiladores e exaustores industriais, seja lubrificados com graxa ou óleo.

As soluções de ventiladores variam com as necessidades e os objetivos definidos pelos operadores da instalação, mas geralmente envolvem alguma combinação de rolamentos autocompensadores, caixas de mancal avançadas
sistemas de lubrificação automática e serviços de manutenção e confiabilidade. Junto com a conveniência de trabalhar com um único fornecedor, os clientes podem evitar as despesas de capital de substituir ventiladores e exaustores que apresentam mau desempenho. As vantagens incluem:
  • Maior confiabilidade e disponibilidade
  • Vida útil prolongada do rolamento e da vedação
  • Níveis de vibração reduzidos
  • Baixas temperaturas operacionais
  • Menores custos de operação e manutenção
  • Vida mais longa do lubrificante
  • Baixo consumo de energia
SKF logo