Caixas de mancal SONL

Ideais para rolamentos lubrificados com óleo

Para arranjos de rolamentos em ventiladores industriais de alto desempenho, a lubrificação por banho de óleo ajuda a manter as temperaturas operacionais baixas. Os mancais SONL podem ajudar a reduzi-las ainda mais, aumentando a disponibilidade e a confiabilidade no processo.

Os mancais SONL possuem um reservatório profundo que armazena um grande volume de óleo, o que significa um óleo mais frio e temperatura operacional do rolamento mais baixa. Os mancais SONL também apresentam uma vedação de óleo robusto e projetado especificamente para evitar vazamentos.

Ainda mais frio com cartuchos de refrigeração de óleo SKF

Rolamentos em ventiladores situados em ambientes de alta temperatura costumam trabalhar em seus limites de temperatura. Nesses casos, um cartucho de resfriamento de óleo altamente eficaz SKF pode ser combinado ao mancal SONL para controlar a temperatura operacional. O resfriador de óleo SKF é um sistema de loop fechado que pode ser conectado a qualquer suprimento de água.
SKF logo