Operação em alta temperatura sem atualizações de lubrificação

A solução de eixo total SKF para ventiladores industriais e de gás quente

Ventilador de gás quente
Quanto maior a velocidade do ventilador, mais calor é gerado. O alcance de altas velocidades frequentemente requer uma atualização da lubrificação com graxa para um método de banho de óleo, que é mais caro, ou mesmo por óleo circulante, que é ainda mais caro.

Porém, em alguns casos, a velocidade dos ventiladores pode ser atualizada sem a necessidade de atualizar para um método de lubrificação mais caro. Para essas situações, a solução de eixo total SKF para ventiladores industriais e de gás quente é ideal. Ao lidar com os diversos aspectos da geração de calor, a solução de eixo total SKF permite velocidades maiores, maior capacidade, consumo de energia reduzido, maior confiabilidade e intervalos de relubrificação estendidos.

Operação em alta temperatura sem atualizações de lubrificação

SKF logo