Sistema de detecção de falhas SKF Copperhead

Identifique problemas, antes que ocorram paradas

Com o sistema de detecção de falhas SKF Copperhead para aplicações de ventiladores, falhas iminentes podem ser detectadas antes que causem danos mecânicos e paradas não programadas. Usando a mais recente tecnologia de medição de vibração e temperatura, o sistema monitora ventiladores durante a operação para detectar componentes soltos, sujeira na hélice e falhas de lubrificação e em rolamentos.

Monitoramento remoto e seguro do equipamento dos ventiladores

O SKF Copperhead transmite dados críticos que podem ser analisados no mundo inteiro através de um link baseado na Web, pela SKF ou por uma equipe treinada. Além de permitir que os operadores evitem falhas dispendiosas, paradas e consertos, o sistema possibilita melhor planejamento de manutenção e de conserto.
SKF logo