Ferramentas de montagem e desmontagem

Economize tempo e dinheiro com as ferramentas certas para o trabalho

A aplicação dos métodos apropriados de montagem e desmontagem de rolamentos pode ajudar os rolamentos a operaram com temperaturas mais baixas, menos vibração e menos exigências de manutenção. A SKF oferece uma variedade abrangente de ferramentas e tecnologias para que isso aconteça em praticamente qualquer arranjo de rolamentos. Desenvolvidas para ajudar equipes de manutenção a economizar tempo, cortar custos e garantir precisão, as ferramentas de montagem e desmontagem da SKF incluem:

Ferramentas mecânicas

Essa ampla variedade de acessórios apresenta ferramentas de montagem, chaves e soquetes para porcas de fixação, chapas de extração, fusos hidráulicos e anteparos de segurança.

Métodos hidráulicos

Os equipamentos hidráulicos e acessórios incluem bombas, injetores de óleo, porcas, medidores de pressão, tubos, niples, fluidos de montagem e desmontagem, etc.

Aquecedores por indução

Apresentando modos de temperatura pré-ajustada e controle de tempo para evitar superaquecimento, os aquecedores por indução SKF oferecem aquecimento de rolamentos extremamente eficiente e preciso.
SKF logo