Conjunto de bucha de fixação SKF para ventiladores de tratamento de ar

Reduza as vibrações e praticamente elimine o desbalanceamento

Buchas de fixação
Projetado para acomodar rolamentos autocompensadores de rolos ou rolamentos de rolos toroidais CARB®, o conjunto de bucha de fixação SKF para ventiladores de tratamento de ar mantém os níveis de vibração baixos.

Apresentando poucos componentes, a bucha incorpora uma porca de fixação com um dispositivo de fixação positiva, o que elimina a necessidade de uma arruela de trava. A face lateral é usinada para melhor alinhamento do rolamento durante a montagem na bucha.

Além de reduzir os níveis de vibração, esse conjunto de bucha de fácil instalação praticamente elimina o risco de oscilação e desbalanceamento causado pela inclinação entre o eixo e o rolamento.
SKF logo