Unidade de rolamento de esferas SKF ConCentra

Tecnologia de travamento concêntrico legítimo

As unidades de rolamentos de esferas SKF ConCentra são compostas por rolamentos vedados e pré-lubrificados em um mancal sólido que contém um conector mecânico integrado ao eixo.

Dois pares de anéis concêntricos com superfícies de contato escalonadas de conicidade múltipla e engenharia de precisão mantêm um encaixe concêntrico de quase 360° em torno de toda a circunferência do eixo. Os anéis concêntricos respondem ao deslocamento axial expandindo-se radialmente contra o eixo.

As vantagens para o desempenho são várias

As unidades de rolamentos de esferas SKF ConCentra são equipados com vedações de contato, defletores externos e graxa à base de lítio/cálcio de alta qualidade. Combinando essa solução de travamento legítimo a um modelo lubrificado para a vida, as unidades de rolamentos de esferas SKF ConCentra oferecem uma variedade de vantagens:
  • Vida útil mais longa
  • Vibração e corrosão por contato reduzidas
  • Custos operacionais reduzidos
  • Não há mais a necessidade de reparos demorados do eixo.
  • Maior confiabilidade operacional
SKF logo