Caixas de mancal SONL

Uma solução de alta velocidade e alta temperatura

Projetados para lidar com requisitos de ventiladores de alto desempenho, os mancais SNL podem ajudar a estender a vida útil dos rolamentos, reduzir as demandas de manutenção e cortar os custos operacionais.

Quando utilizados em conjunto com um sistema de rolamentos autocompensadores SKF, esses mancais proporcionam uma temperatura operacional do rolamento mais baixa, resultando em intervalos de relubrificação mais longos. Os mancais SNL permitem escolher o método de lubrificação: graxa, lubrificação por óleo circulante ou banho de óleo. As vantagens incluem:
  • Menor temperatura operacional, resultante da maior transferência de calor
  • Consumo de graxa reduzido, possibilitado pela entrada de graxa aprimorada
  • Escolha de vedação de labirinto ou de contato para altas velocidades
  • Possibilidade de incorporar vedações a óleo de alto desempenho

SKF logo