Lubrificação otimizada

Lubrificação otimizada

Solução em ventiladores com o system 24
Mais de um terço das falhas prematuras em rolamentos é causado por lubrificante incorreto e/ou aplicação inadequada do lubrificante. Além disso, as posições dos rolamentos em ventiladores industriais são de difícil acesso, o que complica a manutenção da lubrificação. Ajudando as fábricas a selecionar a melhor solução de lubrificação para uma determinada aplicação de ventiladores, a SKF pode torná-la muito mais fácil.

Utilizando lubrificantes, ferramentas e técnicas recomendados pela SKF, os operadores de fábrica podem reduzir consideravelmente a parada de máquina e os requisitos de manutenção. Sempre que a manutenção manual não é viável, a SKF pode especificar sistemas de lubrificação totalmente automáticos. Escolhendo o lubrificante recomendado pela SKF, você pode obter a vida útil máxima do rolamento, o que resulta em maior disponibilidade e menores custos operacionais.

Lubrificação otimizada

SKF logo