O sistema de rolamentos autocompensadores SKF

O desafio do eixo de ventiladores industriais

Os eixos de ventiladores industriais normalmente possuem fixações de rolamentos separadas, com um rolamento na posição fixa e outro na posição livre. Com rolamentos autocompensadores de rolos em ambos os lados, o alongamento do eixo costuma ser acomodado pelo rolamento da posição livre, bastando que ele tenha um ajuste frouxo do anel externo.

A solução SKF

Projetado para superar esse problema, o sistema de rolamentos autocompensadores SKF para eixos de ventiladores incorpora um rolamento autocompensador de rolos Explorer SKF na posição fixa e um rolamento de rolos toroidal CARB® na posição fixa. O sistema acomoda o desalinhamento e o alongamento do eixo praticamente sem atrito. As vantagens incluem:
  • Possibilidade de velocidades mais altas, resultante de menos geração de calor
  • Consumo de energia reduzido, resultante de menor atrito
  • Não há forças axiais internas induzidas para temperaturas operacionais reduzidas.
  • Melhor lubrificação, resultante da temperatura operacional mais baixa dos rolamentos
  • Menor risco de desbalanceamento, resultante de menores níveis de vibração
  • Menores custos de manutenção, resultantes de intervalos de relubrificação estendidos
  • Vida útil do rolamento estendida
  • Níveis de vibração e ruído reduzidos
  • Maior confiabilidade

SKF logo