Solução de eixo de ventilador autocompensador SKF

Otimize o desempenho para aplicações de alta velocidade e carga leve

Desenvolvida para ventiladores industriais em funcionamento acima das velocidades de referência de rolamentos de rolos, a solução de eixo de ventilador autocompensador SKF é composta por dois rolamentos autocompensadores de esferas. Ideal para aplicações de alta velocidade e carga leve, essa solução absorve o deslocamento axial sem criar forças internas no rolamento. As vantagens resultantes são: 
  • Níveis de vibração e ruído reduzidos
  • Baixas temperaturas operacionais
  • Consumo de energia reduzido
  • Intervalos de relubrificação estendidos
  • Redução dos custos de manutenção
SKF logo