Soluções em dois rolamentos SKF

Desenvolvidas principalmente para ventiladores suspensos

As soluções em dois rolamentos SKF estão disponíveis em diversas opções prontas, bem como em projetos personalizados.

Unidade PDAB de dois rolamentos para altas velocidades e cargas leves

Fornecida completa, com mancal, rolamentos rígidos de esferas, eixo e vedações, essa unidade em dois rolamentos é adequada para velocidades muito altas e cargas leves. Ela fornece excelente precisão de giro com assentos de rolamento paralelos em um arranjo rígido.

Unidade de mancal PDNB de dois rolamentos para altas velocidades e carga normal

O mancal foi desenvolvido para incorporar dois rolamentos rígidos de uma carreira de esferas. Indicada para altas velocidades, a unidade pode acomodar cargas axiais em ambas as direções, além de cargas radiais.

Mancal PDPF de dois rolamentos para cargas axiais relativamente pesadas e/ou cargas alternantes

Esse mancal foi desenvolvido para incorporar um rolamento cilíndrico na posição livre e dois rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular com acoplamento universal na posição fixa. Esse arranjo de rolamentos proporciona alta rigidez, sendo indicado para altas velocidades e cargas axiais relativamente pesadas.

Mancal PDRJ de dois rolamentos para cargas radiais relativamente pesadas

Esse mancal foi desenvolvido para incorporar rolamentos de rolos cilíndricos em ambas as posições para suportar as cargas radiais. A fixação do eixo é obtida através de um rolamento rígido de uma carreira de esferas montado adjacente a um dos rolamentos cilíndricos.
SKF logo