Consumo de energia reduzido

Consumo de energia reduzido

AVAC por ventilador
Como os custos crescentes de energia podem significar queda de rentabilidade, as fábricas estão procurando maneiras de cortar o consumo de energia sempre que possível. Para ventiladores industriais e unidades de tratamento de ar, a SKF pode ajudar a reduzir o consumo de energia de várias maneiras.

Uma maneira fácil de fazer uma economia considerável no custo da energia é utilizar conversores de frequência, para reduzir a velocidade dos ventiladores, quando possível. No entanto, isso pode ter um efeito negativo sobre os rolamentos, o que deve ser considerado ao escolher rolamentos apropriados.

A escolha do melhor rolamento e do melhor arranjo de vedações para a aplicação também é importante. Correias e eixos devidamente alinhados também são um fator fundamental. A diferença no consumo de energia entre um ventilador com manutenção deficiente e outro com eixos e correias bem alinhados pode chegar a 30%.

Consumo de energia reduzido

SKF logo