Análise de corrente em rolamentos SKF

Evite os efeitos colaterais dos conversores de frequência

Para reduzir o consumo de energia em edifícios, ventiladores de velocidade variável são preferidos para reduzir o fluxo de ar durante os períodos em que menos ar fresco é necessário. No entanto, quando um inversor de frequência é utilizado, o risco de fuga de corrente elétrica aumenta, o que pode danificar os rolamentos.

Solucione ou evite problemas causados por correntes elétricas

A análise de corrente em rolamentos SKF é um serviço avançado de engenharia que descobre problemas relacionados a correntes elétricas em arranjos de rolamentos. Os engenheiros altamente qualificados da SKF realizam um estudo estruturado do escopo do problema, o que resulta em conclusões e medidas recomendadas. Informada por uma profunda experiência da SFK obtida de clientes com problemas semelhantes em muitos setores, a análise de corrente em rolamentos SKF pode ajudar você a:
  • Superar e lidar com questões de garantia
  • Assegurar alta confiabilidade em instalações de acionamento de velocidade variável
  • Prevenir danos por corrente em rolamentos
  • Permitir a melhor seleção de contramedidas
SKF logo