Vedações de baixo atrito SNL

Menor atrito para consumo de energia reduzido

Caixas de mancais SNL podem ser equipadas com as seguintes vedações de baixo atrito para cortar o consumo de energia:

Vedações de labirinto
Extremamente eficaz para altas velocidades rotacionais, as vedações de labirinto operam sem nenhum contato entre o eixo e os componentes do mancal. A ausência de atrito na vedação resulta em uma temperatura operacional mais baixa e em um consumo de energia reduzido.

Vedações de contato TSN .. L
Para aplicações de ventiladores com velocidades de até 13 m/s, as vedações de contato TSN ..L oferecem uma solução ideal de baixa energia. Elas geram pouco atrito, resultando em baixa perda de potência e consumo de energia reduzido. Temperaturas operacionais menores também ajudam a estender a vida útil da graxa.

SKF logo