Rolamentos rígidos de esferas

Capacidades de baixo ruído e carga leve

Rolamentos rígidos de esferas
Os rolamentos rígidos de esferas são especialmente apropriados para ventiladores de alta velocidade quando é necessário ter baixos níveis de ruído. Eles também são indicados para fixações de rolamentos em ventiladores quando é necessário ter capacidades de carga leve. Em ventiladores para unidades de tratamento de ar menores, os rolamentos rígidos de esferas vedados praticamente dispensam manutenção.

Rolamentos rígidos de esferas

Os rolamentos rígidos de esferas SKF apresentam ranhuras com cavas profundas e ininterruptas. Os canais da pista têm uma osculação próxima às esferas, o que permite aos rolamentos acomodar as cargas radiais e axiais em ambas as direções. Além de serem especialmente versáteis, esses rolamentos:
  • Têm design simples
  • Não são separáveis
  • São adequados para velocidades altas e altíssimas
  • São eficazes na operação e exigem pouca manutenção
SKF logo